3FG15
Leírás

A 3FG15 háromujjú megfogó rendkívüli, 150 mm maximális befogási tartománya és letisztult kialakítása révén könnyedén megbirkózik többféle munkafolyamattal is. Ideális megoldás 20 mm és 150 mm közötti átmérőjű hengeres tárgyak megfogására gépkiszolgálási környezetben – így pl. CNC-esztergagépek mellett –, beillesztési feladatoknál, de akár palettázáskor is.

  • Rugalmas termelés – optimalizálja CNC-esztergagépeinek kiszolgálását egyetlen, nagy befogási tartományú, többféle méretű munkadarabot kezelni képes háromujjú megfogóval
  • A munkadarab pontos és központosított megfogása jobb minőséget, ismétlési pontosságot és termelékenységet eredményez, minimális programozási igény mellett
  • A három érintési pont által biztosított erős, stabil fogás lehetővé teszi a gyors és egyszerű átállítást más folyamatra 
  • Tegye hatékonyabbá munkáját egyedi ujjhegyek használatával, amelyekkel sokféle méretű és formájú munkadarab megfogása lehetővé válik

A 3FG15 erős, stabil megfogást kínál akár alátámasztásos megfogás (a megfogás a munkadarab belsejében történik), akár súrlódásos megfogás (a megfogás kívül történik) alkalmazása esetén, ezzel rugalmasabbá téve a szerszám alkalmazhatóságát. A megfogó kialakítása révén automatikusan középre igazítja a munkadarabot, ennek eredményeképpen erős, stabil megfogás jön létre, és a munkadarab precízen illeszthető a gépek tokmányába. 15 kg terhelhetőségével, valamint 10 N és 240 N közötti fogóerejével a 3FG15 képes felvenni a versenyt nagyobb, nehézkesebb és kevésbé rugalmas ujjas megfogókkal.

WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 764788 megtekintés | 1 kedvelés
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features