3FG15
Description

Le préhenseur à trois doigts 3FG15 a une course maximale impressionnante de 150 mm et un design épuré qui permet de gérer facilement plusieurs processus. C'est idéal pour la préhension d'une large gamme d'objets cylindriques de 20 mm à 150 mm de large dans les applications d'usinage telles que les tours CNC, les applications d'insertion et même la palettisation.

  • Production flexible - la grande course optimise l'entretien de tour CNC pour de multiples tailles de pièces avec un seul préhenseur à trois doigts.
  • Avec un centrage précis, ce système amène plus de qualité, de cohérence et de rendement avec une programmation minimale
  • Sa préhension forte et stable à 3 points de contact rend le préhenseur rapide et facile à redéployer pour de multiples processus  
  • Faites-en plus avec des bouts de doigts personnalisables pour saisir de manière flexible une large gamme de tailles et de formes de pièces.

Le 3FG15 offre une prise solide et stable pour les deux ajustements de préhension (à l'intérieur de l'objet) ou en friction (à l'extérieur), ce qui ajoute de la souplesse à la mise en œuvre. La conception du préhenseur permet de centrer automatiquement les pièces, ce qui se traduit par une prise solide et stable et un placement précis dans les mandrins des machines. Avec une charge utile allant jusqu'à 15 kg et une force de préhension de 10 N à 240 N, le 3FG15 rivalise avec des préhenseurs à doigts plus grands, plus volumineux et beaucoup moins flexibles.

3FG15, force de préhension vs angle de doigt
mai 10, 2021 | 46435 vues | 0 Mentions J’aime
Explication de la manière et de la raison pour laquelle la force de préhension diminue au fur et à mesure que l'angle de doigt augmente