3FG15
Açıklama

3FG15 üç parmaklı kavrayıcı, çok sayıda işlemi kolayca yerine getiren maksimum 150 mm'lik strok sağlar ve şık bir tasarıma sahiptir. CNC torna makineleri, yerleştirme uygulamaları ve paletleme işlemlerinde 20 - 150 mm genişliğinde farklı şekillerdeki silindirik nesneleri kavramak için idealdir.

  • 3FG15, esnek üretim sunar. Geniş strok, tek bir 3 parmaklı kavrayıcıyla farklı parça boyutları için CNC torna yönlendirmesini optimize eder
  • Doğru merkezi konumlandırma, programlama gereksinimi azaltarak daha yüksek kalite, tutarlılık ve verimlilik sağlar
  • 3 temas noktasıyla güçlü ve sağlam kavrama, kavrayıcıyı farklı süreçler için hızlı ve kolay bir şekilde kullanmaya imkân tanır 
  • Özelleştirilebilir parmak uçları sayesinde çok çeşitli boyut ve şekillerdeki parçaları esnek bir şekilde kavrayarak daha fazla iş halledin

3FG15, hem şekil uygunluğu (nesnenin iç kısmı) hem de sürtünme uygunluğu (nesnenin dış kısmı) açısından güçlü ve sağlam kavrama sağlayarak daha esnek uygulama imkânı sunar. İş parçalarını otomatik olarak merkeze alacak şekilde tasarlanmış kavrayıcı, makine tutucularına güçlü, sağlam ve hassas yerleşim sağlar. 3FG15, 15 kg'a kadar taşıma kapasitesi ve 10 - 240 N kavrama kuvveti sayesinde daha büyük ve sağlam görünen, daha az esnek parmak kavrayıcılarla rekabet edecek düzeydedir.

 

3FG15 gripping force vs finger angle
May 10, 2021 | 46377 izlenme | 0 beğeni
Explanation of how and why the gripping force is minimized as finger-angle increases