VGC10
Descripción
Basada en la galardonada pinza eléctrica por vacío VG10, la VGC10 es más pequeña y ligera que su predecesora, sin comprometer la carga útil.
- VGC10: pinza eléctrica por vacío compacta y personalizable
- La pinza eléctrica por vacío flexible ofrece una personalización sin límites que se adapta a todas las necesidades de sus aplicaciones
- La pinza pequeña y ligera es perfecta para espacios reducidos pero con mucha potencia para objetos de hasta 15 kg
- La ausencia de suministro de aire externo reduce los costes de mantenimiento y acelera el despliegue
Se trata de efectores finales altamente personalizables que permiten a los fabricantes centrarse en su aplicación y no en las complejidades del robot. Esta pinza compacta se adapta perfectamente a entornos restringidos y a brazos de robots más pequeños, al tiempo que ofrece una impresionante carga útil. A pesar de su tamaño compacto, estos efectores finales pueden levantar hasta 15 kg (35 lb)
Configuración mecánica de VGC10 con piezas estándar
Mayo 06, 2021 | 39000 visualizaciones | 0 me gusta
Este vídeo muestra cómo personalizar la VGC10 con diferentes tamaños de ventosa, tubos de extensión, etc. Todo el contenido incluido en el paquete.
Aplicaciones
Áreas de aplicación relevantes
Integración de robot
Marcas de robot relevantes