VGC10
Kuvaus

Palkittuun sähköiseen VG10-vakuumitarraimeen perustuva VGC10 on edeltäjäänsä pienempi ja kevyempi ilman, että sen hyötykuorman suhteen on tarvinnut tehdä kompromisseja.

  • VGC10 – kompakti, mukautettava sähköinen vakuumitarrain
  • Joustava sähköinen vakuumitarrain rajattomilla mukauttamismahdollisuuksilla sopii kaikkiin sovellustarpeisiisi.
  • Pieni ja kevyt tarrain sopii täydellisesti ahtaissa tiloissa käytettäväksi, mutta siinä on myös riittävästi tehoa jopa 15 kg:n objektien käsittelyyn.   
  • Ulkoista ilmansyöttöä ei tarvita, mikä vähentää huoltokustannuksia ja nopeuttaa käyttöönottoa.

Erittäin mukautettavan end-of-arm-työkalun avulla valmistajat voivat keskittyä sovelluksiinsa robotin monimutkaisuuksien sijasta. Kompakti tarrain sopii erinomaisesti rajoituksellisiin ympäristöihin ja pienemmille robottivarsille kantaen kuitenkin samalla merkittäviä hyötykuormia. Kompaktista koostaan huolimatta end-of-arm-työkalu voi nostaa jopa 15 kg:n (35 lb) painoisia kohteita.

Palletizing getting started
Toukokuu 11, 2022 | 297747 katselukertaa | 1 tykkäystä
Example of how to connect a Compute Box, and activate the license for Palletizing
1. Palletizing getting started
2. Palletizer connections