VGC10
Beskrivelse

VGC10 er baseret på den prisvindende VG10 elektriske vakuumgriber, men er mindre og lettere end sin forgænger uden at gå på kompromis med payload.

  • VGC10 – kompakt, indstillelig elektrisk vakuumgriber
  • En fleksibel elektrisk vakuumgriber med ubegrænset brugertilpasning, som passer til alle dine anvendelsesbehov
  • En lille letvægtsgriber til din robotarm, perfekt til steder, hvor pladsen er trang, men med masser af kraft til emner på op til 15 kg  
  • Da der ikke er behov for ekstern luftforsyning, reduceres vedligeholdelsesomkostningerne, og implementeringen går hurtigere

Det er yderst nemt at brugertilpasse end-of-arm-værktøjer, som giver producenterne mulighed for at fokusere på deres applikation i stedet for robottens kompleksitet. Denne kompakte griber er perfekt egnet til trange rum og mindre robotarme, samtidig med at den klarer et imponerende payload. På trods af den kompakte størrelse kan dette end-of-arm-værktøj løfte op til 15 kg (35 lb.)

Palletizing getting started
maj 11, 2022 | 297419 visninger | 1 synes godt om
Example of how to connect a Compute Box, and activate the license for Palletizing
1. Palletizing getting started
2. Palletizer connections