WebLytics
Opis
Szybko podnieś produktywność zrobotyzowanych komórek współpracujących i ogranicz przestoje dzięki oprogramowaniu WebLytics.
- Pierwsze oprogramowania do zdalnego monitorowania i diagnostyki, optymalizujące produkcję i ograniczające przestoje w ramach współpracujących aplikacji zrobotyzowanych
- Automatyczne pobieranie danych z dowolnych wiodących robotów współpracujących oraz z wszystkich narzędzi OnRobot, zapewniające widoki i alerty w czasie rzeczywistym i historyczne
- Intuicyjne, konfigurowalne pulpity zmieniają surowe dane na informacje umożliwiające podejmowanie działań na poziomie zastosowania i urządzenia na podstawie stosowanych w branży wskaźników KPI
- Elastyczne i skalowalne do stosowania na poziomie decyzji podejmowanych bezpośrednio przy produkcji lub na szczeblu zarządzania, także w dynamicznych środowiskach
To pierwsze w branży oprogramowanie zapewniające dane skoncentrowane na aplikacji w czasie rzeczywistym, co umożliwia monitorowanie produkcji, diagnostykę urządzeń i analitykę danych. WebLytics automatycznie zbiera, analizuje i raportuje informacje na temat aplikacji współpracujących, w tym dane z dowolnych narzędzi OnRobot oraz wiodących współpracujących lub lekkich robotów przemysłowych.
Korzyści:
- Wyeliminuj ręczne zbieranie danych i uzyskuj informacje na temat funkcjonowania współpracujących aplikacji umożliwiające podejmowanie działań, w tym m.in. wpływ zmian, takich jak prędkość robota czy regulacja ustawień chwytaka.
- Pulpity z widokami fabrycznymi zapewniają kompleksowy wgląd i raporty, w tym tendencje.
- Podnieś ogólną wydajność wyposażenie (OEE) dzięki konfigurowalnym wskaźnikom KPI i pulpitom poprzez śledzenie danych w czasie rzeczywistym oraz dotyczących tendencji.
- Monitoruj dostępność i działanie aplikacji, jakość ich cykli oraz incydenty na podstawie danych o wszystkich urządzeniach w ramach aplikacji.
- Pulpity z widokami fabrycznymi zapewniają kompleksowy wgląd i raporty, w tym tendencje.
- Widoki urządzeń wskazują status działania urządzeń w czasie rzeczywistym, ich wykorzystanie, diagnostykę oraz powiadomienia o konserwacji
WebLytics getting started
Lis. 02, 2021 | 753042 wyświetlenia | 1 polubienia
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Zastosowania
Najważniejsze obszary aplikacji
Integracja z robotem
Najważniejsze marki robotów