VGP20
Beskrivelse
VGP20 er verdens mest kraftfulde elektriske vakuumgriber med payloads på op til 20 kg (44.1 lbs), og den er både billigere og mindre kompleks end en pneumatisk griber og også nemmere at vedligeholde.
- Kraftfuld elektrisk vakuumgriber, der er ideel til palletering af papkasser
- Branchens mest kraftfulde elektriske vakuumgriber giver besparelser på op 90 % i forhold til pneumatiske gribere
- Ideel til palletering af papkasser – inklusive dem af billigere, tyndere pap – og håndtering af uregelmæssige faconer og porøse overflader
- Indbygget intelligens og funktionalitet med flere kanaler sikrer fejlsikker og fleksibel betjening
- Vakuumgriber, der er helt klar til brug direkte efter udpakning, og som kan implementeres hurtigt og nemt med alle førende robotter
VGP20 er ideel til palletering af papkasser, inklusive dem, der er fremstillet af tyndere og mere porøst genbrugspap, samt uformelige forsendelsesposer. Det betyder også, at forsendelsesfirmaerne kan spare endnu flere penge og samtidigt reducere mængden af affald og spild.
WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763319 visninger | 1 synes godt om
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Applikationer
Relevante anvendelsesområder
Robotintegration
Relevante robotmærker