VGP20
Popis
Uchopovač VGP20 je nejvýkonnější elektrický podtlakový uchopovač na světě a nabízí užitečná zatížení až 20 kg (44,1 libry) a jen zlomek nákladů, složitosti a potřeb údržby v porovnání s pneumatickými uchopovači.
- Výkonný elektrický podtlakový uchopovač, který je ideální pro paletování kartonových krabic.
- Nejvýkonnější elektrický podtlakový uchopovač v odvětví šetří až 90 % v porovnání s pneumatickými uchopovači.
- Ideální pro paletování krabic – včetně úsporných krabic z tenčího kartonu – a manipulaci s nepravidelnými tvary a porézními povrchy.
- Vestavěná inteligence a funkce více kanálů zajišťují flexibilní provoz zabezpečený proti selhání.
- Kompletní podtlakový uchopovač, který lze okamžitě uvést do provozu, nabízí rychlé jednoduché nasazení s jakýmkoli předním robotem.
Uchopovač VGP20 je ideální pro paletování kartonových krabic včetně těch, které jsou vyrobeny z tenčího poréznějšího recyklovaného kartonu, i objemných přepravních vaků s nepravidelnými tvary. Díky tomu mohou přepravci dosahovat větších úspor a snižovat objem odpadů.
WebLytics getting started
Lis 02, 2021 | 763306 shlédnutí | 1 Oblíbené
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Aplikace
Relevantní oblasti použití
Integrace robotů
Relevantní značky robotů