MG10
Leírás
Egyszerűen konfigurálható mágneses erejével az OnRobot MG10 megfogó ideálisan hozzáigazítható a nehézséget jelentő alkalmazási körülményekhez is, mint például amikor egyenként kell fémlemezeket felszedni egy rakásról.
- MG10 – sokoldalú elektromágneses megfogó biztonságos és precíz kollaboratív alkalmazási környezetekhez
- Az elektromágneses megfogó gyorsan, a kicsomagolás után üzembe állítható anélkül, hogy bonyolult és költséges levegőellátási megoldásokra volna szükség
- A könnyen szabályozható erő- és alkatrész-érzékeléssel dolgozó beépített intelligens logika segítségével megbízhatóan mozgatható egy sor, különféle méretű és tömegű munkadarab
- A gyors, kis méretű és testreszabható megfogó az összes alkalmazási környezethez hozzáigazítható
- Biztonságos és megbízható működés annak köszönhetően, hogy áramkimaradás vagy vészleállítás esetén is megtartja a fogást
Beépített közelítésérzékelő segít megállapítani, hogy sikerült-e felszedni a munkadarabot, emellett a többmágneses konfiguráció lehetővé teszi a nagy méretű és tömegű munkadarabok mozgatásával járó alkalmazások megvalósítását. Ezenkívül a biztonságos, kollaboratív üzemeltetés érdekében a megfogó még áramkimaradás vagy vészleállítás esetén is megtartja a fogást a munkadarabon.
WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763559 megtekintés | 1 kedvelés
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Alkalmazások
Releváns alkalmazási területek
Robot integráció
Releváns robotmárkák