VGC10
Descriere

Bazat pe graifărul electric VG10 cu vid, care a fost premiat, VGC10 este mai mic și mai ușor decât predecesorul său, dar fără a face compromisuri în ceea ce privește sarcina admisă.

  • VGC10 - graifăr cu vid, compact, adaptabil electric
  • Graifărul flexibil electric cu vid, cu posibilități nelimitate de personalizare, este adaptabil la toate aplicațiile de care aveți nevoie
  • Graifărul mic și ușor este perfect pentru spații înguste, dar este deosebit de puternic pentru obiecte de până la 15 kg  
  • Faptul că nu este necesară alimentarea cu aer comprimat reduce costurile de întreținere și accelerează instalarea

El este un instrument deosebit de personalizabil, amplasabil la capătul brațului, care permite producătorilor să se concentreze asupra aplicațiilor și nu asupra complexității robotului. Acest graifăr compact este perfect adaptabil pentru spații de volum redus și pentru brațe mai mici de robot, dar dispune de sarcini admise impresionante. În ciuda mărimii reduse, acest instrument poate ridica până la 15 kg (35 lb.)

Palletizing optimization of box pick position
Aug 05, 2022 | 212914 vizualizări | 1 like-uri
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.