VGC10
説明

VGC10は、数々の賞を受賞したVG10電動真空グリッパーをベースに同じペイロードを備え、従来品よりも小型、軽量化を実現しました。

  • VGC10 - コンパクトでカスタマイズ可能な電気真空グリッパー
  • 多様なニーズ合わせて無制限のカスタマイズが可能な汎用性の高いグリッパー
  • 小型で軽量なグリッパーで狭い作業空間に最適ですが、15kgまでの物体を持ち上げるのに十分なパワーがあります  
  • 外部空気供給が不要なため、メンテナンスコストの削減と迅速な導入が可能です

カスタマイズ性の高いアームエンドツーリングツールで、ロボットの複雑性よりもお使いの用途に集中することができます。このコンパクトな電動グリッパーは、制約のある環境での使用や小型のロボットアームに最適でありながら、優れた可搬性を備えています。コンパクトですが、このアームエンドツーリングツールは15kgま(35ポンド)まで持ち上げ可能です

VGC10カスタム部品による機械的な設置
5月 06, 2021 | 38328 閲覧 | 0 いいね
この動画ではプッシュイン式フィッティングと専用ブラケットを使用したカスタマイズの例を紹介します