VG10
Kuvaus

VG10:n säädettävä vakuumi ja tarrainvarret tekevät siitä ihanteellisen toimintoihin, joihin liittyy monenkokoisia ja -muotoisia työkappaleita.

  • VG10 – joustava, säädettävä sähköinen vakuumitarrain
  • Käyttövalmis suoraan pakkauksesta otettuna – liitä tarrain robottivarteen ja määritä se sopimaan tuotteeseen – tarjoaa nopeaa tuottavuutta ja parempaa pääoman tuottoastetta.
  • Ulkoista ilmansyöttöä ei vaadita, mikä vähentää huoltokustannuksia ja nopeuttaa käyttöönottoa.
  • Tuplatarttumistoiminnallisuus mahdollistaa lyhyemmät syklin kestot.
  • Hyötykuorma 15 kg (35 LB)

VG10 on tuplaimutarrain. Tämä tarkoittaa, että voit aktivoida vakuumitarraimen oikean ja vasemman puolen, niin että ne voivat suorittaa eri tehtäviä toisistaan riippumatta. Tämä nopeuttaa syklin kestoa ja optimoi koko tuotantolinjan tehokkuuden.

WebLytics getting started
Mar 02, 2021 | 763483 katselukertaa | 1 tykkäystä
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features