VG10
Descrizione
I bracci di presa e il vuoto regolabile della VG10 ne fanno l'ideale per operazioni con pezzi di varie dimensioni e forme.
- VG10 – Pinza a vuoto elettrica flessibile e regolabile
- Questa pinza è pronta all'uso, basta collegarla al braccio robotico e configurarla per adattarla al prodotto. Produttività e ROI veloci
- Non è necessaria alcuna alimentazione d'aria esterna, per cui i costi di manutenzione sono ridotti e l'implementazione più rapida
- La funzionalità a doppia presa accelera il tempo di ciclo
- Payload di 15 kg (35 lb)
La VG10 è una pinza a doppia ventosa, per cui è possibile attivarne il lato destro e sinistro indipendentemente, per eseguire compiti diversi. In questo modo si velocizza il tempo di ciclo oltre a ottimizzare l'efficienza complessiva della linea di produzione.
WebLytics - Introduzione
Nov 02, 2021 | 763693 viste | 1 like
Spiegazione dell'architettura generale delle funzioni, come installare WebLytics e come attivare il software tramite licenza
1. WebLytics - Introduzione
2. WebLytics - Installazione del software
3. Caratteristiche di WebLytics
Applicazioni
Aree di applicazione rilevanti
Integrazione robotica
Marchi robot rilevanti