VG10
Descrizione

I bracci di presa e il vuoto regolabile della VG10 ne fanno l'ideale per operazioni con pezzi di varie dimensioni e forme.

  • VG10 – Pinza a vuoto elettrica flessibile e regolabile
  • Questa pinza è pronta all'uso, basta collegarla al braccio robotico e configurarla per adattarla al prodotto. Produttività e ROI veloci
  • Non è necessaria alcuna alimentazione d'aria esterna, per cui i costi di manutenzione sono ridotti e l'implementazione più rapida
  • La funzionalità a doppia presa accelera il tempo di ciclo
  • Payload di 15 kg (35 lb)

La VG10 è una pinza a doppia ventosa, per cui è possibile attivarne il lato destro e sinistro indipendentemente, per eseguire compiti diversi. In questo modo si velocizza il tempo di ciclo oltre a ottimizzare l'efficienza complessiva della linea di produzione.

Impostazioni predefinite della Compute Box
Mag 07, 2021 | 769321 viste | 0 like
Questo video mostra l'indirizzo IP di default e le impostazioni del DIP switch sulla Compute Box