VG10
Opis

Regulowane ramiona podciśnieniowe i chwytające VG10 sprawiają, że idealnie sprawdza się on w przypadku operacji obejmujących przedmioty obrabiane w wielu różnych rozmiarach i kształtach.

  • VG10 – elastyczny i regulowany elektryczny chwytak podciśnieniowy
  • Chwytak gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka – podłącz go do ramienia robota i dostosuj do produktu – zapewnia wzrost produktywności i szybki zwrot z inwestycji
  • Brak konieczności zasilania zewnętrznym źródłem powietrza pozwala obniżyć koszty utrzymania i przyspieszyć wdrożenie
  • Funkcja podwójnego chwytania pozwala skrócić czas trwania cyklu
  • Ładunek 15 kg (35 funtów)

VG10 to chwytak z podwójną przyssawką, co oznacza możliwość aktywowania prawej lub lewej strony chwytaka podciśnieniowego w celu wykonania różnych zadań niezależnie od siebie. Dzięki temu skraca znacząco czas cyklu, a ponadto optymalizuje całkowitą wydajność linii produkcyjnej.

Compute Box default settings
Maj 07, 2021 | 769365 wyświetlenia | 0 polubienia
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box