VG10
Beschreibung

Vakuum und Greifarme des VG10 sind einstellbar, so dass er sich perfekt für Arbeitsabläufe, die Werkstücke vieler unterschiedlicher Größen und Formen umfassen, eignet.

  • VG10 – flexibler, einstellbarer elektrischer Vakuumgreifer
  • Sofort einsatzbereit – an den Roboterarm anschließen und die Greiferkonfiguration an das Produkt anpassen – sorgt für schnelle Produktivität und Amortisierung.
  • Keine externe Luftzufuhr erforderlich, dadurch geringere Wartungskosten und schnellere Bereitstellung.
  • Doppelgreiferfunktion ermöglicht kürzere Zykluszeiten.
  • Nutzlast 15 kg (35 lb)

Der VG10 ist ein Doppelsauggreifer, das heißt, Sie können die rechte und linke Seite des Vakuumgreifers so aktivieren, dass sie unterschiedliche Aufgaben unabhängig voneinander auszuführen. Dadurch wird nicht nur die Zykluszeit verkürzt sondern auch die Effizienz Ihrer Produktionslinie insgesamt gesteigert.

Standardeinstellungen der Compute Box
Mai 07, 2021 | 769754 Aufrufe | 0 Gefällt
In diesem Video werden die Standard-IP-Adresse und DIP-Schaltereinstellungen auf der Compute Box gezeigt.