VG10
Beschrijving

De VG10 beschikt over een vacuüm en grijperarmen die instelbaar zijn, waardoor hij verschillende werkstukken in een grote verscheidenheid aan maten en vormen kan verwerken.

  • VG10 - flexibele, aanpasbare, elektrische vacuümgrijper
  • Meteen inzetbaar - sluit deze grijper aan op de robotarm en configureer hem, zodat deze op het product past - dit zorgt voor snelle productiviteit en hoge ROI.
  • Geen externe luchttoevoer vereist, vermindert onderhoudskosten en versnelt de inzetbaarheid.
  • De functie met dubbele grijper zorgt voor een kortere cyclusduur.
  • Laadvermogen 15 kg (35 lb)

De VG10 is een dubbele vacuümgrijper, wat inhoudt dat u de rechter- en linkerkant van de vacuümgrijper kunt activeren om verschillende taken onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit versnelt de cyclustijd en optimaliseert de algehele efficiëntie van uw productielijn.

Compute Box default settings
mei 07, 2021 | 769549 weergaven | 0 vind-ik-leuks
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box