VG10
Kuvaus

VG10:n säädettävä vakuumi ja tarrainvarret tekevät siitä ihanteellisen toimintoihin, joihin liittyy monenkokoisia ja -muotoisia työkappaleita.

  • VG10 – joustava, säädettävä sähköinen vakuumitarrain
  • Käyttövalmis suoraan pakkauksesta otettuna – liitä tarrain robottivarteen ja määritä se sopimaan tuotteeseen – tarjoaa nopeaa tuottavuutta ja parempaa pääoman tuottoastetta.
  • Ulkoista ilmansyöttöä ei vaadita, mikä vähentää huoltokustannuksia ja nopeuttaa käyttöönottoa.
  • Tuplatarttumistoiminnallisuus mahdollistaa lyhyemmät syklin kestot.
  • Hyötykuorma 15 kg (35 LB)

VG10 on tuplaimutarrain. Tämä tarkoittaa, että voit aktivoida vakuumitarraimen oikean ja vasemman puolen, niin että ne voivat suorittaa eri tehtäviä toisistaan riippumatta. Tämä nopeuttaa syklin kestoa ja optimoi koko tuotantolinjan tehokkuuden.

Compute Box default settings
Toukokuu 07, 2021 | 769447 katselukertaa | 0 tykkäystä
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box