VG10
Açıklama
VG10'un ayarlanabilir vakumlu ve kavrayıcı kolları farklı boyut ve şekillerdeki iş parçalarını işlemeyi gerektiren operasyonlar için idealdir.
- VG10 esnek, ayarlanabilir elektrikli ve vakumlu bir kavrayıcıdır
- Doğrudan robot koluna yerleştirilebilen ve ürüne uygun şekilde yapılandırılabilen, kullanıma hazır kavrayıcı hızlı bir şekilde verimlilik ve yatırım geri dönüşü (ROI) sağlar.
- Harici hava kaynağı gerektirmemesi sayesinde bakım masraflarını düşürür ve uygulamayı hızlandırır.
- Çift kavrama işlevi sayesinde döngü süresi kısalır.
- 15 kg (35 lb) taşıma kapasitesi sağlar
Çift vakumlu kavrayıcı VG10, vakumlu kavrayıcının sağ ve sol kısımlarını bağımsız bir şekilde etkinleştirerek aynı anda farklı görevler gerçekleştirmenize imkân tanır. Bu şekilde üretim hattınızın genel verimliliğini optimize edebilir ve döngü sürenizi kısaltabilirsiniz.
WebLytics getting started
Kas 02, 2021 | 763392 izlenme | 1 beğeni
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Uygulamalar
İlgili uygulama alanları
Robot entegrasyonu
İlgili robot markaları