RG2-FT
Kuvaus

RG2-FT on huippuluokan tarrain, jonka ominaisuuksina ovat parannettu havaitsemiskyky ja älytoiminta. Siinä on sisäänrakennettu voiman/vääntömomentin ja läheisyyden anturi, joka tarjoaa tarkkaa automaatiota. Tämä mahdollistaa yhteiskäytön ihmiskäyttäjien kanssa, koska laite tukee heitä kollegan tavoin.

  • RG2-FT – älykäs robottitarrain sisäänrakennetulla voiman/vääntömomentin ja läheisyyden anturilla
  • Tarkka havaitsemiskyky parantaa tuotannon laatua vähentämällä virheastetta hienovaraista työtä vaativissa poimimisen ja asettamisen prosesseissa jopa 60 %.
  • Helposti ohjelmoitava havaitsemiskyky mahdollistaa sen, että robotit toimivat kuin käyttäjällä olisi kolmas käsi, eli siten, että osat luovutetaan ihmismäisellä tavalla.
  • Mahdollisuus automatisoida aiemmin mahdottomia asettamistehtäviä vähentää toimintakustannuksia jopa 40 %.

Asetusprosessit voidaan suorittaa nopeammin ja tarkemmin. Tarrain voi asettaa helposti esimerkiksi nastoja, joiden asettaminen olisi ihmistyöntekijälle vaikeaa. Kehittyneen anturiteknologian ansiosta tarrain mahdollistaa sen, että robotti tuntee kokoamisen aikana, onko osa kiinnitetty oikein. RG2-FT tarjoaa korkeaa tuottavuutta, nopean käyttöönoton ja se säästää suunnittelutunteja integraation osalta. 

Weblogic simple programming
Toukokuu 05, 2021 | 754338 katselukertaa | 3 tykkäystä
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6