RG2-FT
Descrição

A RG2-FT é uma pinça topo de gama com deteção e inteligência acrescidas. Dispõe de sensor de força/torque e de proximidade integrado, proporcionando uma automatização ~extremamente precisa. Isso permite uma verdadeira colaboração com operadores humanos, ajudando-os tal como um colega.

  • RG2-FT - a pinça de robô inteligente com sensor de força/torque e de proximidade integrado
  • Uma deteção precisa melhora a qualidade da produção, reduzindo o índice de defeitos em 60 % nos processos de recolha e colocação delicados
  • A deteção simples de programar permite ao robô funcionar como o terceiro braço de um operador, entregando peças como se fosse uma pessoa
  • Capacidade de automatizar tarefas de inserção que, anteriormente, não eram possíveis, reduzindo os custos de operação em 40 %.

Os processos de inserção podem ser obtidos de forma mais rápida e mais exata. Por exemplo, esta pinça pode inserir facilmente pinos em locais de difícil acesso para as pessoas. Devido à tecnologia avançada do sensor, durante a montagem, a pinça confere ao robô a capacidade de sentir quando a peça está montada corretamente. A RG2-FT oferece alta produtividade e implementação rápida, poupando horas de integração.  

Weblogic simple programming
Maio 05, 2021 | 754536 visualizações | 3 gostos
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6