RG2-FT
Opis

RG2-FT to najnowocześniejszy chwytak wyposażony w czujniki i inteligentną technologię. Chwytak dzięki wbudowanemu czujnikowi zbliżeniowemu i siły/momentu obrotowego zapewnia bardzo precyzyjną automatyzację. Oferują pełną współpracę z operatorami, pełniąc funkcję współpracownika.

  • RG2-FT – inteligentny chwytak z wbudowanym czujnikiem zbliżeniowym i siły/momentu obrotowego
  • Precyzyjny czujnik pozwala poprawić jakość produkcji poprzez zmniejszenie współczynnika błędów nawet o 60% w wymagających delikatności procesach pick-and-place
  • Łatwe w programowaniu czujniki sprawiają, że robot zachowuje się tak, jakby obsługujący go operator miał o jedno ramię więcej – jednak przy braku udziału człowieka
  • Możliwość automatyzacji zadań umieszczania, które wcześniej nie mogły być zautomatyzowane, pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet o 40%

Chwytaki te pozwalają na przeprowadzanie szybszych i bardziej precyzyjnych operacji umieszczania. Mogą na przykład z łatwością umieszczać kołki, z czym operator miałby problemy. Dzięki zaawansowanej technologii wykrywania chwytak podczas montażu zapewnia robotowi wyczucie przeprowadzania prawidłowej operacji montażu. RG2-FT oferuje wysoką produktywność i szybkie wdrożenie, oszczędzając czas inżynierów poświęcony na integrację. 

RG2-FT part location using proximity sensor
Maj 06, 2021 | 36741 wyświetlenia | 0 polubienia
Video shows an example where part location is made using the proximity sensors