RG2-FT
Beskrivelse

RG2-FT er en toppmoderne griper med ekstra sensing og intelligens. Den har innebygd kraft / dreiemoment og nærhetssensor som gir veldig presis automatisering. Dette muliggjør ekte samarbeid med menneskelige operatører, og støtter dem som en kollega ville gjort.

  • RG2-FT – smart robotgriper med innebygd kraft / dreiemoment og nærhetssensor
  • Nøyaktig sensing forbedrer produksjonskvaliteten ved å redusere defektfrekvensen så mye som 60 % i delikate plukk-og-plasser-prosesser (plukkrobot)
  • Enkel å programmere sensing gjør at roboten kan fungere som en operatørs tredje arm, med menneskelignende hånd-deler.
  • Evne til å automatisere innsettingsoppgaver som tidligere ikke var mulige, redusere driftskostnadene med 40 %

Innsettingsprosesser kan oppnås raskere og mer presist. Denne griperen kan enkelt sette inn pinner for eksempel der mennesker ville slite. På grunn av den avanserte sensorteknologien gir griperen roboten muligheten til å føle når delen er montert riktig under montering. RG2-FT tilbyr høy produktivitet, rask distribusjon og sparer tekniske timer på integrasjon. 

RG2-FT part location using proximity sensor
Mai 06, 2021 | 36745 visninger | 0 liker
Video shows an example where part location is made using the proximity sensors