RG2-FT
說明

RG2-FT 是一種先進的夾持器,增加了感測和智慧功能。內置作用力/扭矩感測器和近接感測器,提供高度精確的自動化操作。這使其能夠與人類操作員密切協作,像同事一樣提供支援。

  • RG2-FT——帶內置式作用力/扭矩感測器和近接感測器的智慧型機械人夾持器
  • 在精細取放流程中,精確感測可降低高達 60% 的缺陷率,從而提高生產品質
  • 易於程式設計的感測使機械人能夠像人類操作員的第三隻手臂一樣操作。
  • 能夠自動完成之前無法實現的插入任務,將運營成本降低 40%

可以更快、更精確地實現插入過程。例如,此夾持器可以很容易地插入針腳,而進行同樣 的人工操作則相當困難。憑藉先進的感測技術,在裝配過程中,夾持器使機械人能夠感測到零件的安裝是否正確。RG2-FT 提供高生產率、快速部署,節省整合工程的時間。 

RG2-FT 使用接近感應器定位零件
5 月 06, 2021 | 36751 觀看次數 | 0 點贊次數
影片顯示使用接近感應器定位零件的範例

應用

相關應用領域

機器人整合

相關的機械人品牌
註冊
歡迎回來
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.