Gecko Gripper
Beskrivelse

Gecko Gripper er en innovativ klæbende Gecko Griberteknologi til applikationer, hvor pladsen er trang, og som hidtil ikke har kunnet automatiseres. Den gekko-inspirerede klæbeteknologi resulterer i en præcis gribefunktion, der ikke efterlader mærker på selv hullede emner, som f.eks. printplader, eller blanke overflader og overflødiggør dermed rengøring.

  • Den kompakte og lette Gecko Gripper kræver ingen kabler, el-tilslutning, luftforsyning eller programmering og er dermed en rentabel plug-and-play-løsning
  • Innovativ klæbende griber til flade, glatte eller hullede emner automatiserer opgaver, der hidtil ikke kunne automatiseres
  • Ingen gribemærker på selv blanke overflader – rengøring er gjort overflødigt, hvilket sparer tid og øger produktiviteten.

De tre forskellige Gecko Grippers (SP1, SP3 og SP5) er opkaldt efter deres last i kilo og fungerer sammen med førende små robotter og cobots. Det kompakte single pad-design giver nem adgang til arbejdsemnet, selv hvor pladsen er trang. Da den ikke kræver el-tilslutning eller luftforsyning, er Gecko Gripper en omkostningseffektiv, reel plug-and-play-løsning. Problemfri integration med en robot efter dit eget valg.

Gecko Gripper release by tilt or by fixture
maj 06, 2021 | 49575 visninger | 0 synes godt om
Two release principals for the Gecko Gripper. Release by tilt or release by a fixture