Gecko Gripper
Açıklama

Gecko Gripper Tek Pedli Kavrayıcı, daha önce otomasyonu mümkün olmayan küçük ayak izine sahip uygulamalar için yenilikçi bir Gecko tutucu kavrayıcı teknolojisini sunuyor. Gecko'yu temel alan tutucu teknolojisi, devre kartları gibi delikli parçalar veya parlak yüzeyler için bile temizleme işlemine gerek kalmadan hassas ve iz bırakmayan kavrama sağlar.

  • Kompakt ve hafif Gecko Gripper Tek Pedli Kavrayıcı kablo, elektrik, hava veya programlama gerektirmediğinden düşük maliyet ve kullanıma hazır performans sağlar
  • Düz, pürüzsüz ya da delikli nesneler için yenilikçi bir tutma işlevi sağlayan kavrayıcı daha önce otomasyonu mümkün olmayan görevleri bile otomatikleştirir
  • Parlak yüzeylerde bile kavrama izi bırakmadığı için temizleme adımına gerek kalmaz, zaman açısından tasarruf sağlar ve verimliliği artırır

Taşıma kapasitelerinin kilogram cinsinden ağırlığına göre adlandırılan Gecko Gripper Tek Pedli kavrayıcıların üçü de (SP1, SP3 ve SP5), yönlendirici küçük robotlar ve cobot'larla çalışır. Kompakt, tek pedli tasarım dar alanlarda bile iş parçasına kolayca erişmeyi sağlar. Elektronik devre veya hava kaynağı gerektirmeyen Gecko Gripper, tasarruflu ve gerçek bir tak-çalıştır çözüm sunar. Tüm robot seçimlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre edilir.

Gecko Gripper release by tilt or by fixture
May 06, 2021 | 49578 izlenme | 0 beğeni
Two release principals for the Gecko Gripper. Release by tilt or release by a fixture