Gecko Gripper
Beschreibung

Der Gecko Gripper ermöglicht die Nutzung der innovativen Gecko-Haftgreifertechnologie für kleinformatige Anwendungen, die bisher nicht automatisiert werden konnten. Die von Geckos inspirierte Hafttechnologie ermöglicht sogar ein präzises, spurenfreies Greifen von porösen Werkstücken wie Leiterplatten oder glänzenden Oberflächen, ohne dass eine Reinigung erforderlich ist.

  • Der kompakte und leichte Gecko Gripper ist eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung, da er weder Kabel noch Strom, Luft oder Programmierung benötigt.
  • Der innovative Haftgreifer für flache, glatte oder poröse Objekte automatisiert Aufgaben, bei denen dies bislang nicht möglich war.
  • Spurenfreies Greifen, selbst auf glänzenden Oberflächen – eine Reinigung ist nicht erforderlich, was Zeit spart und die Produktivität verbessert.

Die drei unterschiedlichen, nach ihrer Nutzlast in Kilogramm benannten Gecko Gripper (SP1, SP3 und SP5) können mit führenden Kleinrobotern und Kobots verwendet werden. Das kompakte Single-Pad-Design ermöglicht einen einfachen Zugang zum Werkstück, selbst bei engen Platzverhältnissen. Da keine Elektronik oder Luftversorgung benötigt wird, ist der Gecko Gripper eine kostengünstige, echte Plug-and-Play-Lösung. Nahtlose Integration in den Roboter Ihrer Wahl.

Gecko Gripper Auslösung durch Neigung oder durch Befestigung
Mai 06, 2021 | 49587 Aufrufe | 0 Gefällt
Zwei Auslöseprinzipien für Gecko Gripper. Auslösung durch Kippen oder Auslösen durch Befestigung