Gecko Gripper
Beschrijving

De Gecko Gripper introduceert de innovatieve hechtende gekkogrijpertechnologie bij toepassingen met een kleine voetafdruk die voorheen niet geautomatiseerd konden worden. De hechtingstechnologie die gebaseerd is op gekko's en maakt een precieze grijpertechnologie mogelijk die geen markeringen achterlaat, zelfs niet op geperforeerde voorwerpen zoals printplaten of glanzende oppervlakken, zodat het reinigingsproces overbodig wordt.

  • Compacte, lichtgewicht Gecko Gripper met enkelvoudig hechtkussen vereist geen kabels, elektriciteit, lucht of programmering voor rendabele plug-and-play-prestaties
  • Innovatieve hechtende grijper voor vlakke, gladde of geperforeerde voorwerpen automatiseert taken die voorheen niet mogelijk waren
  • De grijphandeling laat geen markeringen achter, ook niet op glanzende oppervlakken - reiniging is niet nodig, waardoor u tijd bespaart en de productiviteit wordt verhoogd

De drie verschillende Gecko Gripper (SP1, SP3 en SP5) zijn vernoemd naar het laadvermogen in kilogram en werken met kleine robots en cobots. Dankzij het compacte ontwerp met het enkelvoudige hechtkussen is het werkstuk gemakkelijk toegankelijk, zelfs in krappe ruimtes. Omdat er geen elektronica of luchttoevoer nodig is, is de Gecko Gripper een rendabele, echte plug-and-play-oplossing. Naadloze integratie met de robot van uw voorkeur.

Gecko Gripper release by tilt or by fixture
mei 06, 2021 | 49679 weergaven | 0 vind-ik-leuks
Two release principals for the Gecko Gripper. Release by tilt or release by a fixture