Gecko Gripper
説明

Gecko Gripperシングルパッド グリッパーは、革新的なGecko粘着グリッパー技術により、これまで自動化が難しかった省スペース型アプリケーションへの導入を可能としました。ヤモリをヒントにした粘着技術は、プリント基板など多孔質な表面や光沢のある表面でも、クリーニング工程が不要な正確で跡の残らないグリップを実現しています。

  • コンパクトで軽量なGeckoシングルパッドグリッパーは、ケーブル、電気、エアー、プログラミングが不要で費用対効果の高いプラグアンドプレイの性能を発揮します
  • 革新的な粘着グリッパーにより、これまで難しかった滑らかな平面や多孔質な表面でも作業の自動化が可能です
  • 光沢のある表面でも跡が残らないグリップ-クリーニング工程が不要で、時間を節約し生産性を向上します

kg単位の有効荷重にちなんで命名されたGecko Gripper シングルパッドグリッパー(SP1、SP3、SP5)には3種類のモデルがあり、先進のロボットや協働ロボットに対応しています。小型なシングルパッド設計により、狭いスペースでも容易にワークピースにアクセスできます。。電子機器や空気供給が不要なGecko Gripper は、費用対効果効率の高い真のプラグアンドプレイソリューションです。お使いのロボットとシームレスに統合できます。

チルトまたは固定具でGecko Gripperの解除
5月 06, 2021 | 49588 閲覧 | 0 いいね
Gecko Gripperの2つの解除の仕組み。チルトによる解除、または固定具による解除