VGP20
Leírás

A VGP20 a világ legerőteljesebb elektromos vákuumos megfogója, amely akár 20 kg (44,1 lb) terhet is elbír, ugyanakkor a pneumatikus megfogók költsége, bonyolultsága és karbantartási igénye egyáltalán nem jellemző rá.

  • Erőteljes elektromos vákuumos megfogó, ideális választás kartondobozok palettázásához
  • Az ágazat legerőteljesebb elektromos vákuumos megfogójával akár 90%-os megtakarítás is elérhető a pneumatikus megfogókhoz képest 
  • Ideális dobozok palettázásához – ideértve a gazdaságos, vékony kartont is –, valamint szabálytalan alakú és porózus felületű tárgyak mozgatásához
  • A beépített intelligens logika és a többcsatornás kialakítás révén működése hibabiztos, rugalmas
  • A teljes körűen felszerelt vákuumos megfogó kicsomagolás után gyorsan, egyszerűen üzembe állítható bármelyik vezető gyártó robotjával

A VGP20 ideális kartondobozok – ideértve a vékonyabb, porózusabb, újrahasznosított kartont is –, valamint a terjedelmes és szabálytalan alakú szállítózsákok palettázásához. Ezáltal a fuvarozók még többet takaríthatnak meg, miközben a hulladék mennyisége is csökken.

Compute Box default settings
máj 07, 2021 | 769884 megtekintés | 0 kedvelés
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box