VGP20
설명

VGP20은 업계에서 가장 강력한 전기 진공 그리퍼로 최대 20kg(44.1lbs)의 유효 하중을 취급할 수 있으며 공압식 그리퍼의 비용, 복잡성 및 유지 보수가 전혀 필요하지 않습니다.

  • 판지 상자 등의 물체를 적재하는 데 이상적인 강력한 전기 진공 그리퍼
  • 업계에서 가장 강력한 전기 진공 그리퍼로 공압식 그리퍼보다 최대 90% 비용이 절감됩니다 
  • 비용 경제적이고 얇은 판지를 비롯한 상자 등의 물체를 적재하고 불규칙한 모양 및 다공성 표면의 물체를 취급하는 데 이상적입니다
  • 내장된 지능형 및 멀티 채널 기능으로 자동 안전 및 유연한 작동을 보장합니다
  • 완전하며 즉시 사용 가능한 진공 그리퍼로 모든 선도적 로봇과 함께 빠르고 간편한 배치를 제공합니다

VGP20은 부피가 크고 모양이 불규칙한 적출 가방 및 얇고 다공성의 재활용 판지를 비롯한 판지 상자의 물체를 적재하는 데 이상적입니다. 이를 통해 적출인은 폐기물을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.

Compute Box 기본 설정
5월 07, 2021 | 769516 보기 | 0 좋아요
본 동영상은 compute Box의 기본 IP 주소와 DIP 스위치 설정을 보여줍니다