VGP20
Beskrivelse

VGP20 er verdens kraftigste elektriske vakuumgriper, med nyttelaster opp til 20 kg (44,1 lbs) og ingen av kostnadene, kompleksiteten og vedlikeholdet av pneumatiske gripere.

  • Kraftig elektrisk vakuumgriper ideell for palletering av pappesker
  • Industriens kraftigste elektriske vakuumgriper sparer opptil 90 % over pneumatiske gripere 
  • Ideell for palletering av bokser - inkludert kostnadsbesparende, tynnere papp - og håndtering av uregelmessige former og porøse overflater
  • Innebygd intelligens og flerkanalsfunksjonalitet sørger for feilsikker, fleksibel drift
  • Komplett klar til bruk, vakuumgriper som gir rask og enkel distribusjon med enhver ledende robot

VGP20 er ideell for palletering av pappesker, inkludert de som er laget med tynnere, mer porøs resirkulert papp, så vel som store og uregelmessig formede fraktposer. Dette hjelper transportører med å spare enda mer, samtidig som det reduserer avfall.

Compute Box default settings
Mai 07, 2021 | 769491 visninger | 0 liker
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box