MG10
Descripción

Con una fuerza magnética fácilmente configurable, la pinza MG10 de OnRobot ofrece una fuerza ajustable que se adapta perfectamente a los requisitos de las aplicaciones más exigentes, como el desapilado de chapas metálicas de una en una.

  • MG10: pinza magnética eléctrica versátil para aplicaciones colaborativas seguras y precisas
  • La pinza eléctrica magnética ofrece una implementación rápida sin la complejidad y los costes del suministro de aire externo 
  • La inteligencia incorporada con la fuerza fácilmente ajustable y la detección de piezas garantiza la manipulación fiable de una amplia gama de tamaños y pesos de piezas
  • Pinza rápida, compacta y personalizable para adaptarse a todas sus necesidades de aplicación 
  • Garantiza un funcionamiento seguro y fiable al mantener el agarre incluso después de una pérdida de energía o una parada de emergencia

Un sensor de proximidad integrado detecta si una pieza se ha recogido o no, y las configuraciones multiimán admiten aplicaciones que requieren una manipulación fiable de piezas grandes o pesadas. Además, para un funcionamiento seguro y colaborativo, la pinza mantiene la sujeción de las piezas incluso en caso de pérdida de potencia o de parada de emergencia.

Configuración predeterminada de Compute Box
Mayo 07, 2021 | 770981 visualizaciones | 0 me gusta
Este vídeo muestra la configuración predeterminada de la dirección IP y del interruptor DIP de la Compute Box.