MG10
Mô tả

Với lực từ tính có thể định cấu hình dễ dàng, dụng cụ kẹp OnRobot MG10 cung cấp lực có thể điều chỉnh để phù hợp một cách lý tưởng với các yêu cầu ứng dụng khó khăn như tháo dỡ từng tấm kim loại một.

  • MG10 - dụng cụ kẹp điện từ đa năng dành cho các ứng dụng cộng tác an toàn và chính xác
  • Dụng cụ kẹp điện từ có khả năng triển khai nhanh chóng và tiên tiến mà không có những vấn đề liên quan đến sự phức tạp và tốn kém của việc cung cấp không khí bên ngoài 
  • Trí thông minh tích hợp với lực có thể điều chỉnh dễ dàng và phát hiện linh kiện đảm bảo khả năng xử lý đáng tin cậy nhiều loại kích thước và trọng lượng linh kiện
  • Dụng cụ kẹp nhanh, nhỏ gọn và có thể tùy chỉnh phù hợp với mọi nhu cầu ứng dụng của bạn 
  • Đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy bằng cách duy trì kẹp ngay cả sau khi mất điện hoặc dừng khẩn cấp

Cảm biến khoảng cách tích hợp sẽ phát hiện xem một linh kiện đã được nhấc lên hay chưa và các thiết lập đa nam châm hỗ trợ các ứng dụng yêu cầu xử lý đáng tin cậy vật gia công lớn hoặc nặng. Và để vận hành cộng tác, an toàn, dụng cụ kẹp duy trì khả năng giữ các vật gia công ngay cả trong trường hợp mất điện hoặc dừng khẩn cấp.

Compute Box default settings
Tháng 5 07, 2021 | 770865 lượt xem | 0 lượt thích
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box