VG10
Description

L'aspiration et les bras de préhension réglables du VG10 en font un outil idéal pour les opérations impliquant des pièces de différentes tailles et formes.

  • VG10 - Préhenseur électrique à vide flexible et réglable
  • Le déploiement prêt à l'emploi - brancher le bras du robot et configurer le préhenseur pour l'adapter au produit - permet une productivité et un retour sur investissement rapides.
  • L'absence d'alimentation en air externe réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement.
  • La fonctionnalité de double préhension permet de réduire la durée du cycle.
  • Charge utile 15 kg (35 lb)

Le VG10 est un préhenseur à double aspiration. Ainsi vous pouvez activer les côtés droit et gauche du préhenseur à vide pour effectuer différentes tâches indépendamment l'une de l'autre. Cela permet d'accélérer le temps de cycle et d'optimiser l'efficacité globale de votre ligne de production.

Programmation simple dans Weblogic™
mai 05, 2021 | 755641 vues | 3 Mentions J’aime
Cette vidéo vous apprend à créer un programme simple avec HEX et RG6