VG10
Leírás

A VG10 szabályozható vákuuma és megfogókarjai révén ideális választás olyan munkakörnyezetek számára, ahol különféle méretű és alakú munkadarabokkal kell dolgozni.

  • VG10 - rugalmasan használható, szabályozható, elektromos vákuumos megfogó
  • A kicsomagolás utáni üzembe állítás révén gyorsan munkára fogható – csatlakoztassa a robotkarhoz, majd konfigurálja a megfogót, hogy illeszkedjen a termékhez –, és megtérül a befektetett költség.
  • Mivel nincs szükség külső levegőellátásra, csökkennek a karbantartási költségek, és gyorsabban üzembe állítható.
  • A kettős megfogási funkció révén csökken a ciklusidő.
  • 15 kg (35 lb) terhelhetőség

A VG10 kettős vákuumos megfogó, ami azt jelenti, hogy a vákuumos megfogó jobb és bal oldala egymástól függetlenül aktiválható, és képes eltérő feladatok elvégzésére. Ezáltal rövidíthető a ciklusidő, és emellett optimalizálható a gyártósor összesített hatékonysága.

VG grippers number & size of vacuum cups
máj 07, 2021 | 87884 megtekintés | 0 kedvelés
How to select size and numbers of vacuum cups to optimize the grip