VG10
Descriere

Vidul reglabil și brațele reglabile de prindere ale graifărului VG10 îl fac ideal pentru operații ce implică piese de prelucrat având multiple mărimi și forme.

  • VG10 - graifăr cu vid, flexibil, reglabil electric
  • Instalarea imediată—introducerea în brațul robotului și configurarea graifărului pentru adaptare la produs—asigură o productivitate ridicată și un factor ROI performant.
  • Faptul că nu este necesară alimentarea cu aer comprimat reduce costurile de întreținere și accelerează instalarea.
  • Funcția de prindere dublă permite obținerea unei durate mai mici a ciclului.
  • Sarcină admisă 15 KG (35 LB)

VG10 este un graifăr dual cu aspirație, ceea ce înseamnă că puteți activa partea sa din dreapta și cea din stânga pentru a efectua operații diferite, independente una de alta. În felul acesta se scurtează durata ciclului și, în plus, se optimizează eficiența generală a liniei de producție.

VG grippers number & size of vacuum cups
Mai 07, 2021 | 87841 vizualizări | 0 like-uri
How to select size and numbers of vacuum cups to optimize the grip