VGP20
Beschrijving

De VGP20 is ’s werelds krachtigste elektrische vacuümgrijper, met een laadvermogen tot 20 kg (44,1 lb) en zonder de kosten, de complexiteit en het onderhoud van pneumatische grijpers.

  • Krachtige, elektrische vacuümgrijper, ideaal voor palletiseren van kartonnen dozen
  • De krachtigste elektrische vacuümgrijper op de markt bespaart tot 90% t.o.v. pneumatische grijpers 
  • Ideaal voor het palletiseren van dozen - inclusief dozen van dunner en goedkoper karton - en het verwerken van afwijkende vormen en poreuze oppervlakken
  • Ingebouwde intelligentie en meerkanaals functionaliteit garanderen zorgeloos en flexibel gebruik
  • De complete meteen te gebruiken vacuümgrijper is snel en makkelijk inzetbaar met elk vooraanstaand robotmerk

De VGP20 is ideaal voor het palletiseren van kartonnen dozen, inclusief dozen gemaakt van dunner en poreuzer gerecycled karton, maar ook voor grote en onregelmatig gevulde verzendzakken. Hierdoor kunnen transporteurs nog meer besparen en tegelijkertijd afval verminderen.

Palletizing getting started
mei 11, 2022 | 297421 weergaven | 1 vind-ik-leuks
Example of how to connect a Compute Box, and activate the license for Palletizing
1. Palletizing getting started
2. Palletizer connections