VGP20
Description

Le VGP20 est le préhenseur électrique à vide le plus puissant au monde, avec des charges utiles allant jusqu'à 20 kg (44,1 lb), sans les coûts, la complexité et la maintenance des préhenseurs pneumatiques.

  • Puissant préhenseur électrique à vide idéal pour la palettisation de boîtes en carton.
  • Le préhenseur électrique à vide le plus puissant du secteur permet d'économiser jusqu'à 90 % par rapport aux préhenseurs pneumatiques.  
  • Idéal pour la palettisation des boîtes - y compris le carton plus fin, qui permet de réaliser des économies - et pour la manipulation des formes irrégulières et des surfaces poreuses.
  • L'intelligence intégrée et la fonctionnalité multicanal garantissent un fonctionnement flexible et sans faille.
  • Le préhenseur à vide complet prêt à l'emploi permet un déploiement rapide et facile avec tous les principaux robots.

Le VGP20 est idéal pour palettiser les cartons, y compris ceux fabriqués avec du carton recyclé plus fin et plus poreux, ainsi que les sacs d'expédition volumineux et de forme irrégulière. Cela permet aux expéditeurs d'économiser encore plus, tout en réduisant les déchets.

Initiation à la Palletizing
mai 11, 2022 | 293783 vues | 1 Mentions J’aime
Exemple de méthode de connexion d'une Compute Box et d'activation de la licence pour la Palletizing
1. Initiation à la Palletizing
2. Connexions de Palletizing