VGP20
Kuvaus

VGP20 on maailman tehokkain sähköinen vakuumitarrain, joka selviää jopa 20 kg (44.1 lbs):n hyötykuormista ilman pneumaattisten tarraimien kustannuksia, monimutkaisuutta ja huoltotarvetta.

  • Tehokas sähköinen tarrain, joka sopii erinomaisesti pahvilaatikoiden lavaukseen
  • Markkinoiden tehokkain sähköinen vakuumitarrain tuo jopa 90 %:n säästöt pneumaattisiin tarraimiin verrattuna.  
  • Sopii erinomaisesti laatikoiden lavaukseen – mukaan lukien kustannuksia säästävät ohuemmat pahvilaatikot – sekä huokoisten tai muodoltaan epäsäännöllisten esineiden lavaukseen.
  • Sisäänrakennettu tekoäly ja monikanavainen toiminnallisuus takaavat varman, joustavan toiminnan.
  • Vakuumitarrain on täysin käyttövalmis suoraan pakkauksesta otettuna ja se on nopea ja helppo ottaa käyttöön minkä tahansa alan johtavan robotin avulla.

VGP20 sopii ihanteellisesti pahvilaatikoiden lavaukseen – mukaan lukien ohuemmasta ja huokoisemmasta kierrätyspahvista valmistetut – sekä isojen ja epäsäännöllisen muotoisten kollien lavaukseen. Ne säästävät paitsi aikaa, myös vähentävät jätettä.

Palletizing getting started
Toukokuu 11, 2022 | 297691 katselukertaa | 1 tykkäystä
Example of how to connect a Compute Box, and activate the license for Palletizing
1. Palletizing getting started
2. Palletizer connections