ソフトグリッパー
説明

OnRobotソフトグリッパーは三つの交換可能なシリコーン成形カップを使用して幅広い形状のデリケートな製品を扱うことができます。化粧品や薬剤、食品、飲料などの製造工程や梱包工程のように清潔な製造工程のピックアンドプレイスアプリケーションに最適です。

  • ソフトグリッパー - 柔軟な食品用ロボットグリッパー
  • 認定食品グレードのソフトグリッパーが、食品、飲食、化粧品、薬剤の自動化に新たな可能性を切り引きます
  • 柔軟シリコーン成型グリッパーで多様な形状とデリケートなオブジェクトを簡単に扱うことを可能にします
  • 壊れやすく繊細な物体を安全に処理し、より高い生産品質と廃棄物の削減を実現
  • 外部空気供給が不要で、ほこり、騒音、複雑さ、追加費用もありません

ソフトグリッパーは、OnRobotの革新的なクイック OnRobot チェンジャー、ベースユニット、柔軟性を高める星型または指型のシリコン形成カップを搭載しています。ソフトグリッパーのシリコーンカップは食器洗い機に対応し、FDA 21 CFR(非脂肪性食品用)およびEC 1935/2004の食品取扱い基準に準拠しています。最大有効荷重は、扱う製品の形状、柔軟性、摩擦に応じて2.2kg、グリップの寸法は使用するカップに応じて11mm~118mmです。 
対応機種:SG-a-H、SG-a-S、SG-b-H

Soft gripper はじめに
10月 26, 2021 | 90694 閲覧 | 1 いいね
Soft gripperグリッパーパッケージの内容と各パーツの説明
1. Soft gripper はじめに
2. Soft gripperの機械的および電気的セットアップ
3. Soft gripper の特徴