Gecko Gripper
คำอธิบาย

อุปกรณ์จับยึดรุ่น Gecko Gripper ที่บุรองแผ่นเดียว นำเทคโนโลยีอุปกรณ์จับยึดติดแน่นของ Gecko สุดล้ำหน้ามาประยุกต์ใช้กับฐานเครื่องที่ใช้พื้นที่น้อย ซึ่งไม่เคยทำงานโดยอัตโนมัติได้มาก่อน เทคโนโลยีการยึดวัตถุที่ได้แรงบันดาลใจจากตุ๊กแกนั้นช่วยให้จับยึดได้แม่นยำและไม่ทิ้งรอย แม้กระทั่งวัตถุที่มีรูพรุนอย่างแผงวงจรหรือวัตถุที่มีพื้นผิวมันวาว

  • อุปกรณ์จับยึดที่บุรองแผ่นเดียวรุ่น Gecko Gripper มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้สายไฟ ไฟฟ้า อากาศ หรือการตั้งโปรแกรม เพื่อให้ทำงานแบบต่อแล้วใช้ (plug-and-play) ได้อย่างคุ้มค่า
  • อุปกรณ์จับยึดติดแน่นสุดล้ำหน้าสำหรับใช้ยึดจับวัตถุที่แบน เรียบ หรือมีรูพรุนจะทำงานโดยอัตโนมัติอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน
  • การจับยึดที่ไม่มีรอยแม้บนพื้นผิวที่มันวาวทำให้ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนทำความสะอาด จึงช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาด อุปกรณ์จับยึดรุ่น Gecko Gripper ที่บุรองแผ่นเดียวมีอยู่ด้วยกันสามรุ่น (SP1, SP3 และ SP5) ซึ่งตั้งชื่อตามการรับน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม โดยจะทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และโคบอทขนาดเล็กชั้นนำ รูปทรงที่กะทัดรัดพร้อมบุรองแผ่นเดียวช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้ง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด Gecko Gripper เป็นโซลูชันแบบต่อแล้วใช้ (plug-and-play) ที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือปล่อยอากาศ ทั้งยังใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์ที่คุณต้องการได้อย่างราบรื่น

Compute Box default settings
พ.ค. 07, 2021 | 769346 การรับชม | 0 ถูกใจ
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box