Gecko Gripper
Opis

Gecko Gripper pozwala na wykorzystanie innowacyjnej technologii chwytaka adhezyjnego w zastosowaniach niewielkich rozmiarów, w których automatyzacja wcześniej była niemożliwa. Technologia adhezyjna pochodząca z grecko oferuje precyzyjne chwytanie bez pozostawiania śladów, również w przypadku perforowanych przedmiotów, takich jak płytki drukowane, lub przedmiotów o błyszczących powierzchniach, bez konieczności stosowania operacji czyszczenia.

  • Kompaktowy i lekki chwytak Gecko Gripper nie wymaga żadnych przewodów elektrycznych, powietrza ani do programowania, aby zapewnić wydajne rozwiązanie typu plug-and-play (podłącz i użyj)
  • Innowacyjny chwytak adhezyjny do płaskich, gładkich lub perforowanych obiektów pozwalający automatyzować wcześniej niemożliwe do zautomatyzowania zadania
  • Oferuje chwyt bez pozostawiania śladów również w przypadku błyszczących powierzchni – operacja czyszczenia nie jest wymagana, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność

Nazwane od masy ładunku w kilogramach, trzy różne chwytaki Gecko Gripper (SP1, SP3 i SP5) współpracują z wiodącymi na rynku małymi robotami i kobotami. Kompaktowa budowa z pojedynczą przyssawką zapewnia łatwy dostęp do przedmiotu obrabianego, również w niewielkich przestrzeniach. Dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania elektroniki i podłączania zasilania powietrzem chwytak Gecko Gripper jest niezwykle opłacalnym rozwiązaniem typu plug-and-play. Bezproblemowa integracja z dowolnie stosowanym robotem.

Compute Box default settings
Maj 07, 2021 | 769401 wyświetlenia | 0 polubienia
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box