Gecko Gripper
Descriere

Graifărul Gecko Gripper cu o singură ventuză aduce tehnologia graifărelor adezive Gecko la aplicații cu amprente mici care, anterior, erau imposibil de automatizat. Tehnologia adezivă inspirată de Gecko Gripper oferă o prindere fără urme, chiar și pentru piese perforate, cum ar fi plăci de circuite, sau pentru suprafețe lucioase, fără procese de curățare.

  • Graifăr Gecko Gripper cu o singură ventuză, compact și ușor, care nu necesită cabluri, electricitate, aer comprimat sau programare, pentru performanțe plug-and-play cu cost redus
  • Graifărul inovativ adeziv pentru obiecte plate, netede sau perforate, automatizează operații care anterior nu erau posibile
  • Prindere fără urme, chiar și pentru suprafețe lucioase - nu este necesară faza de curățare, ceea ce economisește timp și mărește productivitatea

Denumite după sarcina lor admisă în kilograme, cele trei graifăre Gecko Gripper cu o singură ventuză (SP1, SP3 și SP5) lucrează cu roboți și coboți de marcă mici. Construcția compactă, cu o singură ventuză, permite o accesibilitate ușoară a piesei de lucru chiar și în spații de mărime mică. Fără sisteme electronice și fără alimentare cu aer comprimat, Gecko Gripper este o soluție plug-and-play efectivă și ieftină. Integrare foarte ușoară cu robotul, după preferințele dvs.

Compute Box default settings
Mai 07, 2021 | 769426 vizualizări | 0 like-uri
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box