3FG15
说明

3FG15 三指夹爪的最大行程可达 150mm,圆滑的设计能够轻松处理多个流程。非常适合在数控车床、插入应用和托盘包装等应用中抓取直径在 20mm 到 150mm 之间的圆柱形物体。

  • 灵活生产 - 大冲程可以优化数控车床上下料,只需要一个 3 指夹爪就可以操作不同尺寸的部件。
  • 通过准确的中心定位,只需要最少的编程操作即可提高质量、一致性和产出
  • 3 个接触点具有抓取力强、稳定性高的特点,可以针对多个流程快速轻松地完成重新部署 
  • 可定制指端,可以抓取各种尺寸和形状的部件

3FG15 可以为形状配合(物体内)或摩擦配合(外部)抓取提供强大、稳定的抓取力,可以增加部署的灵活性。夹爪的设计可以自动对工件进行定心,实现强大、稳定的抓取,并在机床卡盘中准确定位。3FG15 的有效载荷可以达到 15kg,抓取力在 10 N 到 240 N 之间,足以媲美更加庞大但是灵活性欠缺的夹爪。

3FG15抓取力和抓指角度
5月 10, 2021 | 44464 观看次数 | 0 赞
解释随着抓指角度增大,抓取力会逐渐减小的工作原理以及原因

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.