Lift100
Beschreibung

Der OnRobot Lift100 ist ein Roboterlift mit großem Hub und hoher Nutzlast. Er ergänzt traditionelle und kollaborative, sechsachsige Roboterarme um eine vielseitige siebte Achse. 

  • Roboterlift mit großem Hub für ein breites Spektrum an zukunftssicheren Palettieraufgaben für führende Roboterarme. 
  • Lift mit hoher Nutzlast bei minimaler Durchbiegung, sorgt für eine präzise Positionierung der Boxen – auch bei hohen Geschwindigkeiten.
  • Robustes Design für eine zuverlässige, lange Produktlebensdauer unter allen typischen Produktionsbedingungen.
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen mit TÜV-geprüfter Stopp-Funktion erleichtern die kollaborative Bereitstellung.
  • Die sofort einsatzbereite Integration mit der OnRobot-Palettierlösung verkürzt die Bereitstellungszeit.

Der Lift100 zeichnet sich durch minimale Durchbiegung aus, selbst bei höheren Lasten und hohen Geschwindigkeiten. Das gewährleistet eine präzise Positionierung der Boxen bei Palettieranwendungen. Durch die integrierten Sicherheitsfunktionen mit TÜV-geprüfter Stopp-Funktion ist ein kollaborativer Einsatz mit menschlichen Arbeitskräften möglich (nach Risikobewertung). 

Vorteil:

  • Höhere Flexibilität
  • Maximierter ROI
  • Sicherheit
WebLytics – Erste Schritte
Nov. 02, 2021 | 763681 Aufrufe | 1 Gefällt
Erklärung der allgemeinen Funktionsarchitektur, der Installation von WebLytics und der Aktivierung der Software mit Lizenz
1. WebLytics – Erste Schritte
2. WebLytics-Softwareinstallation
3. WebLytics-Funktionen