VGP20
Açıklama

Dünyanın en güçlü elektrikli ve vakumlu kavrayıcısı olan VGP20, 20 kg'a (44,1 lb) kadar taşıma kapasitesi sağlar ve pnömatik kavrayıcıların gerektirdiği maliyeti, karmaşayı ve bakımı ortadan kaldırır.

  • Bu güçlü elektrikli ve vakumlu kavrayıcı, karton kutu paletleme işlemleri için idealdir
  • Endüstrinin en güçlü elektrikli ve vakumlu kavrayıcısı pnömatik kavrayıcılara kıyasla %90'a varan oranlarda tasarruf sağlar 
  • Daha düşük maliyetli ve ince karton kutular dâhil olmak üzere kutuları paletlemek ve belirsiz bir şekle ve gözenekli yüzeylere sahip nesneleri işleme almak için idealdir
  • Yerleşik zeka ve çok kanallı işlevsellik hataya yer bırakmayan, esnek bir operasyon sunar
  • Kullanıma hazır, eksiksiz vakumlu kavrayıcı yönlendirici tüm robotlarla hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir

VGP20 hem daha ince ve geri dönüştürülmüş gözenekli karton kutuları hem de belirli bir şekli olmayan ya da ağır gönderim paketlerini paletlemek için idealdir. Bu sayede nakliye şirketleri daha fazla tasarruf sağlayıp daha az atık üretir.

VGP20 grip improvement
May 06, 2021 | 42422 izlenme | 0 beğeni
Understanding vacuum and flow. How to select number and size of vacuum cups