2FGP20 gripper
Descrizione

La pinza elettrica OnRobot 2FGP20 offre un'ampia corsa e bracci personalizzabili per gestire facilmente scatole pesanti o aperte, prodotti da scaffale e altri contenitori come gli eurocontenitori (bidoni di plastica KLT) che non possono essere gestiti con le tradizionali pinze a vuoto. 

  • La pinza di presa per pallettizzazione altamente versatile con ampia corsa e bracci personalizzabili gestisce scatole pesanti o aperte, prodotti da scaffale e altri contenitori che non possono essere afferrati con il vuoto
  • La pinza di presa a vuoto integrata gestisce i fogli di scorrimento senza cambiare la pinza o richiedere un altro metodo di manipolazione
  • Una pinza pronta all'uso fa risparmiare un significativo sforzo di progettazione e riduce il tempo di implementazione
  • La pinza elettrica offre un rapido utilizzo immediato senza la complessità e i costi dell'alimentazione d'aria esterna

Come tutte le pinze elettriche OnRobot, l'FGP20 offre un utilizzo veloce e immediato con una programmazione intuitiva. Una pinza di presa a vuoto integrata posiziona i fogli senza cambiare la pinza o senza richiedere un altro metodo di manipolazione. La pinza 2FGP20 prevede un carico utile versatile di 9 kg (compresa la pinza), che la rende ideale per la manipolazione di scatole o sacchetti di cibo e articoli in tetrapack, nonché beni di consumo a rotazione rapida (FMCG) come articoli da toilette, cosmetici e prodotti farmaceutici. 

Vantaggio:

  • Soluzione flessibile
  • Utilizzabile in breve tempo
  • Risparmio sui costi
WebLytics - Introduzione
Nov 02, 2021 | 763689 viste | 1 like
Spiegazione dell'architettura generale delle funzioni, come installare WebLytics e come attivare il software tramite licenza
1. WebLytics - Introduzione
2. WebLytics - Installazione del software
3. Caratteristiche di WebLytics