2FGP20 gripper
Beschreibung

Der elektrische Greifer 2FGP20 von OnRobot bietet einen großen Hub und an die Kundenanforderungen anpassbare Arme für die problemlose Handhabung schwerer oder offener Boxen, regalfertiger Produkte und anderer Behälter wie Euro-Container (KLT-Behälter aus Kunststoff), die sich mit herkömmlichen Vakuumgreifern nicht handhaben lassen. 

  • Äußerst vielseitiger Palettiergreifer mit großem Hub und an die Kundenanforderungen anpassbaren Armen für schwere oder offene Boxen, regalfertige Produkte und andere Behälter, die nicht durch Vakuum gehandhabt werden können.
  • Integrierter Vakuumgreifer verarbeitet Zwischenlagen, ohne dass der Greifer gewechselt werden muss oder eine andere Handhabungsmethode erforderlich ist.
  • Serienmäßiger Greifer, spart erheblichen Entwicklungsaufwand und verkürzt die Bereitstellungszeit.
  • Elektrischer Greifer bietet eine sofortige Bereitstellung ohne die Komplexität und Kosten einer externen Luftzufuhr.

Wie alle elektrischen Greifer von OnRobot sorgt der FGP20 für eine schnelle, sofort einsatzbereite Lösung mit intuitiver Programmierung. Ein integrierter Vakuumgreifer platziert Zwischenlagen, ohne dass der Greifer gewechselt werden muss oder eine andere Handhabungsmethode erforderlich ist. Der Greifer 2FGP20 hat eine vielseitige Nutzlast von 9 kg (einschließlich Greifer) und ist damit ideal geeignet für die Handhabung von Lebensmittelschachteln oder -beuteln und Tetrapacks sowie von schnelllebigen Konsumgütern wie Toilettenartikeln, Kosmetika und pharmazeutischen Produkten. 

Vorteil:

  • Flexible Lösung
  • Kurze Bereitstellungszeit
  • Kostensparend
WebLytics – Erste Schritte
Nov. 02, 2021 | 763678 Aufrufe | 1 Gefällt
Erklärung der allgemeinen Funktionsarchitektur, der Installation von WebLytics und der Aktivierung der Software mit Lizenz
1. WebLytics – Erste Schritte
2. WebLytics-Softwareinstallation
3. WebLytics-Funktionen